Položek 1

ADP
d
Dioptrie
AR
Připojení
lk [m]
Zvětšení
BAL 2410/160/3,5
160
3.5
1050
230V/50Hz
3.4
2 x

Podrobnosti

Popis produktu

  • 48 kusů stmívatelných LED až na 10%, s paměťovou funkcí
  • Segmentové osvětlení pro individuální dosvit
  • Čočka ze skla odolná proti poškrábání
  • Táhla z hliníku v uzavřeném provedení
  • Flexibilní nastavitelné rameno

Rozsah dodávky

  • Ochrana čočky

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

BAL 2410/160/3,5 LED - lupa se světlem, Premium Jednotlivý obrázek produktu

BAL 2410/160/3,5

LED - lupa se světlem, Premium

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.