Položek 8

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34121/ 3
56
6
2.2
2.5
0.5
3
-
M 3
WZG 34121/ 4
63
7.5
2.8
3.3
0.7
3
2.1
M 4
WZG 34121/ 5
70
8.5
3.5
4.2
0.8
3
2.7
M 5
WZG 34121/ 6
80
11
4.5
5
1
3
3.4
M 6
WZG 34121/ 8
90
14
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 34121/10
100
16
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 34121/12
110
18.5
9
10.2
1.75
3
7
M12
WZG 34121/16
110
20
12
14
2
4
9
M16

Použití

Použití
P

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

M

Vhodné

Nerezová ocel

K

Vhodné

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

N

Není vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

S

Není vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

H

Není vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

Vhodné

Nerezová ocel

Vhodné

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

Není vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

Není vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

Není vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

  • Perfektně se hodí
  • Vhodné
  • Není vhodné

Kalkulátor řezných podmínek

S několika kliknutími myši k optimálním střižným parametrům Vašeho nástroje!

To the calculator

Podrobnosti

Popis produktu

  • Pro metrické závity ISO

Materiál

  • Rychlořezná ocel HSS-E (5% Co), s povrchovou úpravou TiN
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.