Položek 1

ADP
Obsah
Balení
VKF 96/ 1/ 400
400ml
spreje

Podrobnosti

Popis produktu

Vynikající pro obrábění téměř všech železných a neželezných kovů. Díky speciálnímu složení je kompatibilní s chladícími kapalinami mísitelnými vodou a zlepšuje účinnost emulze. Výkonná kombinace účinných látek zajišťuje optimální mazání a chlazení nástroje.

Výhody

  • Zabraňuje zanášení a snižují opotřebení nástroje
  • Vysoká kvalita povrchu a rozměrová přesnost
  • Kompatibilní s vodou mísitelnými chladicími mazivy
  • Vysoká hospodárnost díky nízké spotřebě
  • Neobsahuje síru a minerální oleje

Použití

Jednoduché a cílené nanesení na obráběné místo nebo na nástroj.

Vlastnosti

Vlastnosti
Hodnota
Zkušební metoda
Barva
Hodnota:
nažloutlá
Zkušební metoda:
DIN ISO 2049
Báze
Hodnota:
natural materials
Zkušební metoda:
     
Hustota
Hodnota:
0.96 g/cm³
Zkušební metoda:
DIN 51 757
Bod vzplanutí
Hodnota:
> 235 °C
Zkušební metoda:
DIN EN ISO 2592

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

VKF 96/ 1/ 400 Řezný olej - pěna Jednotlivý obrázek produktu

VKF 96/ 1/ 400

Řezný olej - pěna

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.