Položek 8

ADP
d
Z
l
l1
l2
d3
Ústí
dr
Tolerance
WZR 302120/ 3
3
6
61
15
33
3
0.9
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 302120/ 4
4
6
75
19
47
4
0.6
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 302120/ 5
5
6
86
23
58
5
0.6
4.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 302120/ 6
6
6
93
26
57
6
0.6
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 302120/ 8
8
6
117
33
81
8
0.9
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 302120/10
10
6
133
38
93
10
0.9
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 302120/12
12
6
151
44
111
10
0.9
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 302120/16
16
8
170
52
125
14
0.9
15.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

Použití

Použití
P

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

M

Vhodné

Nerezová ocel

K

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

N

Perfektně se hodí

Hliník a jiné neželezné kovy

S

Perfektně se hodí

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

H

Není vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

Vhodné

Nerezová ocel

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

Perfektně se hodí

Hliník a jiné neželezné kovy

Perfektně se hodí

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

Není vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

  • Perfektně se hodí
  • Vhodné
  • Není vhodné

Kalkulátor řezných podmínek

S několika kliknutími myši k optimálním střižným parametrům Vašeho nástroje!

To the calculator

Podrobnosti

Popis produktu

  • Tolerance otvoru H7

Materiál

  • HSS-E
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.