WZG 341217
HSS-E Závitový vrták metrický pro slepou díru
Položek 10
| |
ADP
|
d
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
Stoupání
|
Z
|
SW
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 341217/ 2
|
|
M 2
|
45
|
5
|
2.8
|
1.6
|
0.4
|
3
|
2.1
|
|
WZG 341217/ 3
|
|
M 3
|
56
|
6
|
3.5
|
2.5
|
0.5
|
3
|
2.7
|
|
WZG 341217/ 4
|
|
M 4
|
63
|
7
|
4.5
|
3.3
|
0.7
|
3
|
3.4
|
|
WZG 341217/ 5
|
|
M 5
|
70
|
8
|
6
|
4.2
|
0.8
|
3
|
4.9
|
|
WZG 341217/ 6
|
|
M 6
|
80
|
10
|
6
|
5
|
1
|
3
|
4.9
|
|
WZG 341217/ 8
|
|
M 8
|
90
|
13
|
8
|
6.8
|
1.25
|
3
|
6.2
|
|
WZG 341217/10
|
|
M10
|
100
|
15
|
10
|
8.5
|
1.5
|
3
|
8
|
|
WZG 341217/12
|
|
M12
|
110
|
18
|
9
|
10.2
|
1.75
|
3
|
7
|
|
WZG 341217/16
|
|
M16
|
110
|
20
|
12
|
14
|
2
|
4
|
9
|
|
WZG 341217/20
|
|
M20
|
140
|
25
|
16
|
17.5
|
2.5
|
4
|
12
|
Použití
|
Perfektně se hodí Ocel a vysoce legovaná ocel |
Perfektně se hodí Nerezová ocel |
Perfektně se hodí Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina |
Perfektně se hodí Hliník a jiné neželezné kovy |
Vhodné Speciální a super-legovací kovy a titánové legury |
Není vhodné Kalená ocel a tvrzená litina |
|---|---|---|---|---|---|
|
Perfektně se hodí Ocel a vysoce legovaná ocel |
Perfektně se hodí Nerezová ocel |
Perfektně se hodí Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina |
Perfektně se hodí Hliník a jiné neželezné kovy |
Vhodné Speciální a super-legovací kovy a titánové legury |
Není vhodné Kalená ocel a tvrzená litina |
- Perfektně se hodí
- Vhodné
-
Není vhodné
Podrobnosti
Popis produktu
- Pro metrické závity ISO
Materiál
- HSS-E (5% Co), s povrchovou úpravou TiAlN
Máte dotazy k produktu?
Chcete-li položit dotaz našim expertům, přihlaste se nebo se zaregistrujte.
Přihlásit se nyníDoporučujeme Vám