Ürünler 2

ADP
l
DB [Nm]
SKT
V 36210/198/ 1- 6
198
1–6 Nm
6,3 mm / 1/4“
V 36210/198/ 4-10
198
4–10 Nm
6,3 mm / 1/4“

detaylar

Product description

  • Quick-change with magnet
  • Accuracy is ±6% of scale value (in direction of actuation)
  • ‘Ratchet function’ with free-running mechanism, featuring right, left, and fixed switching
  • Exceeding the set torque is prevented by an overload clutch (‘slipper’)
  • Scale graduation (Nm): 0.1 Nm
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.