Ürünler 1

ADP
l
b
h
SKT
V 31100/ 51/Set
125
85
40
6,3 mm / 1/4"

detaylar

Product description

  • Clear labelling of the individual bit types and sizes
  • Number of tools: 51 pcs. + adapter
  • Specially developed hinge design allows the bit box to be set up at right angles (90°) as well as fully open (180°) for better overview and faster access for the user
  • Output: Pozidriv profile PZ, cross recess profile PH, tamper-resistant TORX®-Profil, hexagon socket profile, slot pofile, inside TORX® profile

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

V 31100/ 51/Set Bit-Set Ürün tek görseli

V 31100/ 51/Set

Bit-Set

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.