Ürünler 2

ADP
Sıkıştırma aralığı
l
b
h
adet
HER 6225/ 60
0–60
70.5
50
37.5
1
HER 6225/ 90
0–90
100.5
50
37.5
1

detaylar

Ürün açıklaması

  • HER 6220/ 75/ 28/ M6 adaptörüyle uyumludur
  • İş parçalarını sıkıştırmak için
  • HER 6220 adaptörüyle 90°'ye kadar ayarlanabilir
  • Sıkıştırılacak iş parçasının genişliği 120 mm olduğunda maksimum iş parçası ağırlığı: 8 kg
  • Çarpışma oranı düşük mengene

Malzeme

  • Paslanmaz çelik, korozyona dayanıklı, sertleştirilmiş, 52+2 HRC
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.