Artikel 12

ADP
d1
l1
d3
Utförande
l
St./VPE
V 76725/20x10/3/S
20
10
3
mjuk H25
37
10
V 76725/20x10/3/M
20
10
3
Mellan H40
37
10
V 76725/20x20/3/S
20
20
3
mjuk H25
37
10
V 76725/20x20/3/M
20
20
3
Mellan H40
37
10
V 76725/25x10/3/S
25
10
3
mjuk H25
37
10
V 76725/25x10/3/M
25
10
3
Mellan H40
37
10
V 76725/25x20/3/S
25
20
3
mjuk H25
37
10
V 76725/25x20/3/M
25
20
3
Mellan H40
37
10
V 76725/25x20/6/S
25
20
6
mjuk H25
40
10
V 76725/25x20/6/M
25
20
6
Mellan H40
40
10
V 76725/40x20/6/S
40
20
6
mjuk H25
40
10
V 76725/40x20/6/M
40
20
6
Mellan H40
40
10

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Fläktformad filt
  • Anpassar sig efter ytan
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.