Artikel 22

ADP
Korn [µm]
Innehåll
Färg
V 76902/ 0,25/ 5
0.25
5 g
silver
V 76902/ 0,5 / 5
0.5
5 g
grå
V 76902/ 1 / 5
1
5 g
vit
V 76902/ 3 / 5
3
5 g
gul
V 76902/ 6 / 5
6
5 g
orange
V 76902/ 9 / 5
9
5 g
Grön
V 76902/13 / 5
13
5 g
rosa
V 76902/17 / 5
17
5 g
mörkgrön
V 76902/25 / 5
25
5 g
brun
V 76902/35 / 5
35
5 g
Röd
V 76902/50 / 5
50
5 g
violett
V 76902/ 0,25/20
0.25
20 g
silver
V 76902/ 0,5 /20
0.5
20 g
grå
V 76902/ 1 /20
1
20 g
vit
V 76902/ 3 /20
3
20 g
gul
V 76902/ 6 /20
6
20 g
orange
V 76902/ 9 /20
9
20 g
Grön
V 76902/13 /20
13
20 g
rosa
V 76902/17 /20
17
20 g
mörkgrön
V 76902/25 /20
25
20 g
brun
V 76902/35 /20
35
20 g
Röd
V 76902/50 /20
50
20 g
violett

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Syntetiskt korn i hög koncentration
  • Markerad med livsmedelsfärg
  • Värmebeständig, ytterst krämig konsistens
  • Olje- och vattenlöslig
  • Silikonfri
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.