VBA 2M43
skruvlåsning, medelstyrka
Artikel 1
| |
ADP
|
Innehåll
|
Förpackning
|
|---|---|---|---|
|
VBA 2M43/ 1/ 50
|
|
50ml
|
Flaska
|
Detaljer
Produktbeskrivning
Medelhållfast, anaerobt enkomponentlim för att säkra och täta metalliska skruvförband som måste demonteras med handverktyg. Det lösningsfria limmet härdar i gängorna och säkrar att förbindelsen inte skruvas ur av sig själv eller rostar fast.
Fördelar
- Gänga upp till M36 och spaltöverbryggning upp till 0,25 mm
- Förbindelsen kan demonteras med handverktyg
- Tålig mot vibrations- och stötbelastningar
- Kan även användas på passiva material
- Märkningsfri
Egenskap
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig