Árucikk 1

ADP
Tartalom
Kiszerelés
VKF 96/ 1/ 400
400ml
szóródoboz

Részletek

Termékleírás

Kitűnően alkalmazható csaknem valamennyi acél és nem acélalapú fém forgácsolásánál. A speciális összetétel jól összefér a vízzel elegyedő hűtő-kenő folyadékokkal és növeli az emulzió hatékonyságát. A nagy teljesítőképességű hatóanyag-kombináció optimális kenést és hűtést biztosít a szerszám számára.

Előnyök

  • Megakadályozza az élrátétek képződését és csökkenti a szerszámkopást
  • Kitűnő felületi minőség és mérettartás
  • Kompatibilis vízzel elegyedő hűtő-kenő folyadékokkal
  • Nagyon gazdaságos az alacsony felhasználásnak köszönhetően
  • Kén- és ásványolaj mentes

Alkalmazás

Egyszerű és direkt felvitel a megmunkálandó felületre, vagy a szerszámra.

Tulajdonság

Tulajdonság
Érték
Teszteljárás
Szín
Érték:
sárgás
Teszteljárás:
DIN ISO 2049
Bázis
Érték:
natural materials
Teszteljárás:
     
Sűrűség
Érték:
0.96 g/cm³
Teszteljárás:
DIN 51 757
Lobbanáspont
Érték:
> 235 °C
Teszteljárás:
DIN EN ISO 2592

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

VKF 96/ 1/ 400 Vágóolaj hab Termék önálló képe

VKF 96/ 1/ 400

Vágóolaj hab

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható

Áruház kiválasztása

Bevásárlókosár előnézet

CAD előnézet

A kosara üres.
Összesen nettó
A kosárhoz

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.