Izdelek 1

ADP
Vsebina
Embalaža
VKF 96/ 1/ 400
400ml
Razpršilec

Podrobnosti

Opis izdelka

Zelo uporabno za obdelavo skoraj vseh kovin in nekovin. Specialna formula zagotavlja skladnost z vsemi hladilnimi mazivi, ki se mešajo z vodo in izboljšuje učinkovitost emulzije. Visoko zmogljivostna kombinacija sestavin ponuja optimalno mazanje in hlajenje orodja.

Prednosti

  • Preprečuje nastajanje odvečnih rezov in znižujejo obrabo orodij
  • Visoka kvaliteta površine in dimenzijska točnost
  • Združljiva z hladilnimi mazivi, ki se mešajo z vodo
  • Visoka učinkovitost glede na majhno porabo
  • Brez žvepla in mineralnega olja

Uporaba

Enostavni in ciljni nanos neposredno na mesto obdelave ali pa na orodje.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
rumena
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Osnova
Vrednost:
natural materials
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
0.96 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757
Točka gorljivosti
Vrednost:
> 235 °C
Preizkusni postopki:
DIN EN ISO 2592

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

VKF 96/ 1/ 400 Visoko zmogljivo rezalno olje v peni Posamična slika izdelka

VKF 96/ 1/ 400

Visoko zmogljivo rezalno olje v peni

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge

Izbira trgovine

Predogled košarice

Predogled CAD

Vaša košarica je prazna.
Skupni neto znesek
V košarico

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.