Artikkelit 1

ADP
Sisältö
Nippu
VKF 96/ 1/ 400
400ml
Suihkepullo

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Erinomaisen sopiva kaikkien rauta- ja ei-rautametalleiden lastuamistehtäviin. Erityinen koostumus on yhteensopiva veteen sekoitettavien jäähdytysaineiden kanssa ja parantaa emulsion tehokkuutta. Korkeatehoinen vaikutusyhdistelmä tarjoaa parhaan työkalun voitelun ja jäähdytyksen.

Edut

  • Erityiset lisäaineet estävät purseiden muodostumista sekä vähentävät työkalujen kulutusta
  • Korkea pintalaatu ja mitassapysyvyys
  • Yhteensopiva veteen sekoitettavien jäähdytysvoiteluaineiden kanssa
  • Erittäin taloudellinen pienen käyttömäärän vuoksi
  • Rikitön ja mineraaliöljytön

Käyttö

Helposti käytettävissä suoraan käsittelypinnalle tai työkalulle.

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
kellertävä
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Pohja
Arvo:
natural materials
Testausmenetelmä:
     
Tiiveys
Arvo:
0.96 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN 51 757
Liekki
Arvo:
> 235 °C
Testausmenetelmä:
DIN EN ISO 2592

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

VKF 96/ 1/ 400 Leikkuuöljyvaahto Tuotteen yksittäiskuva

VKF 96/ 1/ 400

Leikkuuöljyvaahto

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.