Artykuły 1

ADP
Zawartość
Opakowanie
VKF 96/ 1/ 400
400ml
Preparat w sprayu

Szczegóły

Opis produktu

Doskonała do obróbki skrawaniem niemal wszystkich metali nieżelaznych i stali. Specjalna formuła powoduje brak reakcji ze środkami chłodząco-smarującymi i polepsza wydajność emulsji. Wydajna kombinacja substancji aktywnych zapewnia optymalne smarowanie i chłodzenie narzędzia.

Zalety

  • Zapobiega tworzeniu się narostów na krawędzi tnącej oraz zmniejsza zużycie narzędzia.
  • Zapewnia wysoką jakość powierzchni i dokładność wymiarową
  • Nie wchodzi w reakcję ze środkami chłodząco-smarującymi
  • Wysoka wydajność dzięki ekonomicznemu zużyciu
  • Nie zawiera siarki i olejów mineralnych

Zakres zastosowania

Proste doprowadzanie do miejsca obróbki lub bezpośrednio na narzędzie.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
yellowish
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Baza
Wartość:
natural materials
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
0.96 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757
Temperatura zapłonu
Wartość:
> 235 °C
Metoda badania:
DIN EN ISO 2592

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VKF 96/ 1/ 400 Wysokowydajna pianka z oleju chłodząco - smarującego Zdjęcie pojedyncze produktu

VKF 96/ 1/ 400

Wysokowydajna pianka z oleju chłodząco - smarującego

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.