Ürünler 1

ADP
Miktar
Ambalaj
VKF 96/ 1/ 400
400ml
Aerosol can

detaylar

Ürün açıklaması

Ideal for machining most ferrous and non-ferrous metals. The specially composed compound is compatible with water-miscible cutting fluids and improves the emulsion's performance. The high-performance mixture ensures optimal lubrication and cooling of the tool.

Advantages

  • Prevents the formation of built-up edges and reduces the tool wear
  • For high-quality surfaces and high dimensional accuracy
  • Compatible with water-miscible cutting fluids
  • High profitability through low consumption
  • Sulphur and mineral oil free

Application

Easy and targeted application directly on the area worked on or the tool.

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
yellowish
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Basis
Değer:
natural materials
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
0.96 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757
Flashpoint
Değer:
> 235 °C
Test prosedürü:
DIN EN ISO 2592

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

VKF 96/ 1/ 400 Cutting fluid foam Ürün tek görseli

VKF 96/ 1/ 400

Cutting fluid foam

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.