Είδος 1

ADP
Περιεχόμενα
Δέμα
VLS 175/ 1/400
400ml
Κουτί σπρέι

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

Ευρύ φάσμα εφαρμογών στον τομέα της κατασκευής καλουπιών. Για τη λίπανση και την ελαχιστοποίηση φθοράς σε ολισθητήρες, εξολκείς, οδηγούς και στοιχεία ολίσθησης όλων των ειδών, ακόμα και με πολύ στενές ανοχές. Τα πολύ λεπτά σωματίδια PTFE προσδίδουν στα εξαρτήματα ολίσθησης εξαιρετικές ολισθητικές ιδιότητες, που εγγυώνται καλές συνθήκες λειτουργίες ακόμα και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης εξάντλησης του λιπαντικού.

Οφέλη

  • Υψηλή περιεκτικότητα σε PTFE
  • Εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού και διείσδυσης
  • Υψηλή προστασία από τη διάβρωση και τη φθορά
  • Πρόσθετα EP

Εφαρμογή

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε λιπαντικό μόνο αραιά.

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Αξία
Διαδικασία δοκιμής
Χρώμα
Αξία:
yellowish-white
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2049
Μέγιστη θερμοκρασία
Αξία:
175 °C
Διαδικασία δοκιμής:
     
Βάση
Αξία:
Polyalphaolefin
Διαδικασία δοκιμής:
     
Πυκνότητα
Αξία:
0.85 g/cm³
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51 757
Solid lubricant
Αξία:
PTFE
Διαδικασία δοκιμής:
     

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

VLS 175/ 1/400 Πλήρως συνθετικό λιπαντικό με PTFE Εικόνα προϊόντος

VLS 175/ 1/400

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό με PTFE

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.