Артикул 1

ADP
Съдържание
Опаковка
VLS 175/ 1/400
400ml
Спрей

Детайли

Описание на продукта

Многостранно приложима при инструменталната екипировка и шприцформите. За смазване и минимализиране на търкането при плъзгачи, изхвъргачи, водещи и всички видове плъзгащи се елементи, така и при тесни допуски. Микрофините PTFE дават на водещите компоненти невероятни свойства на плъзгане, които и при сухо смазване осигуряват добра работа в авариен режим.

Предимства

  • Голямо съдържание на PTFE-твърди смазочни материали
  • Превъзходен капацитет на разтичане и проникване
  • Висока защита от корозия и изхабяване
  • EP-добавки

Приложение

Разклатете добре флакона преди употреба. Смазката е само за тънко нанасяне.

Предназначение

Предназначение
Стойност
Метод на изпитване
Цвят
Стойност:
yellowish-white
Метод на изпитване:
DIN ISO 2049
Максимална температура
Стойност:
175 °C
Метод на изпитване:
     
База
Стойност:
Polyalphaolefin
Метод на изпитване:
     
Плътност
Стойност:
0.85 g/cm³
Метод на изпитване:
DIN 51 757
Solid lubricant
Стойност:
PTFE
Метод на изпитване:
     

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

VLS 175/ 1/400 Напълно синтетично смазващо вещество с PTFE Единично изображение на продукта

VLS 175/ 1/400

Напълно синтетично смазващо вещество с PTFE

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.