Vare 1

ADP
Indhold
Bundt
VLS 175/ 1/400
400ml
Spraydåse

Detaljer

Produktbeskrivelse

Kan anvendes til mange formål inden for værktøjs- og formkonstruktion. Til smøring og minimering af slid på kulisser, udstødere, føring og glideelementer af alle typer, selv ved de mindste tolerancer. De mikrofine PTFE giver føringskomponenterne fremragende glideegenskaber, hvilket også sikrer optimale egenskaber ved tørsmøring.

Fordele

  • Højt indhold af PTFE
  • Fremragende krybe- og penetrationsevne
  • Høj korrosions- og slidbeskyttelse
  • EP-tilsætningsstoffer

Anvendelse

Ryst dåsen grundigt før brug. Påfør kun et tyndt lag smøremiddel.

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
gullig-hvid
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Maksimal temperatur
Værdi:
175 °C
Kontrolmetode:
     
Basis
Værdi:
Polyalphaolefin
Kontrolmetode:
     
Densitet
Værdi:
0.85 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN 51 757
Solid lubricant
Værdi:
PTFE
Kontrolmetode:
     

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

VLS 175/ 1/400 Helsyntetisk smøremiddel med PTFE Produkt enkeltbillede

VLS 175/ 1/400

Helsyntetisk smøremiddel med PTFE

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.