Artikelen 1

ADP
Inhoud
Verpakking
VLS 175/ 1/400
400ml
Spraybus

Details

Productbeschrijving

Veelzijdig inzetbaar in de gereedschap- en matrijzenbouw. Voor smering en beperking van slijtage aan schuiven, uitwerpers, geleidingen en geleidelementen, ook bij zeer nauwe toleranties. Het microfijne PTFE geeft de geleide-elementen uitstekende glij-eigenschappen die ook bij droogsmering goede noodloopeigenschappen garanderen.

Voordelen

  • Hoog gehalte aan PFTE
  • Uitstekend kruip- en doordringvermogen
  • Hoge corrosie- en slijtagebescherming
  • EP-toevoegingen

Toepassing

Flacon goed schudden voor gebruik. Smeermiddel slechts dun aanbrengen.

Eigenschap

Eigenschap
Waarde
Testmethode
Kleur
Waarde:
geelachtig-wit
Testmethode:
DIN ISO 2049
Maximale temperatuur
Waarde:
175 °C
Testmethode:
     
Basis
Waarde:
Polyalphaolefin
Testmethode:
     
Dichtheid
Waarde:
0.85 g/cm³
Testmethode:
DIN 51 757
Vast smeermiddel
Waarde:
PTFE
Testmethode:
     

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

VLS 175/ 1/400 Volsynthetische smeerstof met PTFE Product afbeelding

VLS 175/ 1/400

Volsynthetische smeerstof met PTFE

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.