Artikkelit 1

ADP
Sisältö
Nippu
VLS 250/ 1/400
400ml
Suihkepullo

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Ruiskuvalu- ja meistityökalujen ulostyöntimien, työntimien ja ohjainten voiteluun ja kulumien vähentämiseen, kun öljyvoitelua suositellaan kuten esim. kuulaohjauksien kohdalla.

Edut

  • Erinomainen tunkeutumiskyky
  • Kiinnittymistä parantavat lisäaineet estävät tippumisen
  • Erinomainen korroosiosuoja
  • EP-lisäaineet

Käyttö

Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Ruiskuta öljyä puhdistetulle pinnalle.

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
vihreä-läpinäkyvä
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Enimmäislämpötila
Arvo:
250 °C
Testausmenetelmä:
     
Pohja
Arvo:
synthetic oils
Testausmenetelmä:
     
Tiiveys
Arvo:
0.94 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN 51 757
Liekki
Arvo:
-60 °C
Testausmenetelmä:
DIN EN ISO 2592
Viscosity at 40 °C
Arvo:
260 mm²/s
Testausmenetelmä:
DIN 51 562

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

VLS 250/ 1/400 Täyssynteettinen korkeatehoinen rasva, kork. 250°C Tuotteen yksittäiskuva

VLS 250/ 1/400

Täyssynteettinen korkeatehoinen rasva, kork. 250°C

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.