Είδος 1

ADP
Περιεχόμενα
Δέμα
VLS 250/ 1/400
400ml
Κουτί σπρέι

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

Για τη λίπανση και τη μείωση της φθοράς εξολκέων, ολισθητήρων και οδηγών σε καλούπια έγχυσης και κοπτικά/διαμορφωτικά καλούπια, όπου προτιμάται η λίπανση με λάδι, για παράδειγμα μονάδες οδήγησης με μπίλιες.

Οφέλη

  • Εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού και διείσδυσης
  • Τα πρόσθετα κόλλας εμποδίζουν το στάξιμο
  • Πολύ καλή αντιδιαβρωτική προστασία
  • Πρόσθετα EP

Εφαρμογή

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Ψεκάστε λάδι στην καθαρισμένη επιφάνεια.

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Αξία
Διαδικασία δοκιμής
Χρώμα
Αξία:
green-transparent
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2049
Μέγιστη θερμοκρασία
Αξία:
250 °C
Διαδικασία δοκιμής:
     
Βάση
Αξία:
synthetic oils
Διαδικασία δοκιμής:
     
Πυκνότητα
Αξία:
0.94 g/cm³
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51 757
Σημείο αναφλέξεως
Αξία:
-60 °C
Διαδικασία δοκιμής:
DIN EN ISO 2592
Viscosity at 40 °C
Αξία:
260 mm²/s
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51 562

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

VLS 250/ 1/400 Λάδι υψηλής ποιότητας, πλήρως συνθετικό, έως 250°C Εικόνα προϊόντος

VLS 250/ 1/400

Λάδι υψηλής ποιότητας, πλήρως συνθετικό, έως 250°C

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.