商品 1

ADP
内容
包装
VLS 250/ 1/400
400ml
Aerosol can

详情

产品描述

For lubricating and reducing the wear of ejectors, slides and guiding elements in injection moulds and stamping dies where oil lubrication is preferred, such as ball guides.

Advantages

  • Outstanding penetration capacity
  • Adhesive additives prevent dripping
  • Excellent corrosion protection
  • EP-additives

Application

Shake can well before use. Spray on clean surface.

特性

特性
值
测试流程
颜色
值:
green-transparent
测试流程:
DIN ISO 2049
最高温度
值:
250 °C
测试流程:
     
Basis
值:
synthetic oils
测试流程:
     
Density
值:
0.94 g/cm³
测试流程:
DIN 51 757
Flashpoint
值:
-60 °C
测试流程:
DIN EN ISO 2592
Viscosity at 40 °C
值:
260 mm²/s
测试流程:
DIN 51 562

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

VLS 250/ 1/400 高性能润滑油 产品单个图像

VLS 250/ 1/400

高性能润滑油

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。