Artikel 1

ADP
Innehåll
Förpackning
VPW 80/ 1/400
400ml
Sprayburk

Detaljer

Produktbeskrivning

För konservering av formsprutnings- och pressverktyg liksom för konservering av lagerdelar.

Fördelar

  • Starkt vattenavvisande
  • Verkar även vid mycket tunn applicering
  • Långtidskorrosionsskydd
  • Helt borttaget från formsprutverktygen efter få skott
  • Kompatibel med smörjmedel
  • Grönaktig film för synlighet på blank metall

Användning

Rengör och avfetta sprejstället noggrant (VCM 20). Skaka burken ordentligt innan användning. Spreja på tunt och jämnt. Tjockare beläggning höjer korrosionsskyddet.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
grönaktig-transparent
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Maximal temperatur
Värde:
70 °C
Kontrollmetod:
     
Innehåll
Värde:
synthetic wax
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
0.79 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
Värde:
vaxbaserad
Kontrollmetod:
-

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VPW 80/ 1/400 Syntetiskt korrosionsskyddsvax Enskild produktbild

VPW 80/ 1/400

Syntetiskt korrosionsskyddsvax

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.