Vare 1

ADP
Indhold
Bundt
VLS 250/ 1/400
400ml
Spraydåse

Detaljer

Produktbeskrivelse

Til smøring og reduktion af slitage på udstødere, kulisser og føringer på sprøjtestøbe- og stanseværktøjer, hvor oliesmøring foretrækkes, f.eks. på kugleføringer.

Fordele

  • Fremragende krybe- og penetrationsevne
  • Vedhæftende tilsætningsstoffer hindrer afdrypning
  • Fremragende korrosionsbeskyttelse
  • EP-tilsætningsstoffer

Anvendelse

Ryst dåsen grundigt før brug. Sprøjt olie på den rengjorte overflade.

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
grøn-transparent
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Maksimal temperatur
Værdi:
250 °C
Kontrolmetode:
     
Basis
Værdi:
synthetic oils
Kontrolmetode:
     
Densitet
Værdi:
0.94 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN 51 757
Flammepunkt
Værdi:
-60 °C
Kontrolmetode:
DIN EN ISO 2592
Viscosity at 40 °C
Værdi:
260 mm²/s
Kontrolmetode:
DIN 51 562

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

VLS 250/ 1/400 Helsyntetisk olie med høj ydelse til 250°C Produkt enkeltbillede

VLS 250/ 1/400

Helsyntetisk olie med høj ydelse til 250°C

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.