Artikel 1

ADP
Innehåll
Förpackning
VTP 50/180
180g
Dispenser

Detaljer

Produktbeskrivning

Inslipningspasta för exakt avstämning av släpp- och tätningsytor vid verktygs- och formtillverkning.

Fördelar

  • Exakt avstämning, även vid komplicerade geometrier
  • Väldigt hög kontrast tack vare specialpigment
  • Enkel hantering tack vare pumpdispenser

Användning

Applicera med pensel eller rulle och märk de ytor som ska kontrolleras med tusch. Avtryckets jämnhet visar om ytorna stämmer överens.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
Blå
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Maximal temperatur
Värde:
50 °C
Kontrollmetod:
     
Innehåll
Värde:
mineral oil
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
0.85 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VTP 50/180 Blå inslipningspasta Enskild produktbild

VTP 50/180

Blå inslipningspasta

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.