Artigos 1

ADP
Conteúdo
Embalagem
VTP 50/180
180g
Doseador

Detalhes

Descrição do produto

Pasta para verificação do paralelismo e congruência das linhas de junta, bem como de zonas de vedação, no fabrico de moldes e cunhos e cortantes.

Vantagens

  • Verificação exata, mesmo de geometrias complexas
  • Alto contraste através de pigmentos especiais
  • Com doseador que permite um fácil manuseio

Aplicação

Aplicar nas superfícies a serem verificadas usando um pincel ou rolo. Se a cor aparecer uniforme nas áreas onde foi aplicada, então as superfícies estão congruentes.

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
Azul
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
50 °C
Normas de ensaio:
     
Base
Valor:
mineral oil
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
0.85 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

VTP 50/180 Pasta de marcação azul Imagem única do produto

VTP 50/180

Pasta de marcação azul

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.