商品 1

ADP
内容
包装
VTP 50/180
180g
Dispenser

详情

产品描述

Paste for checking the flatness and congruence of split line faces and sealing faces in die and mould making.

Advantages

  • Exact checking, even of complex geometries
  • High contrast through special pigments
  • Pump dispenser enables easy handling

Application

Apply to the surfaces to be checked using a brush or roller. If the colour appears evenly on the mating area after the matching, then the surfaces are congruent.

特性

特性
值
测试流程
颜色
值:
蓝色:
测试流程:
DIN ISO 2049
最高温度
值:
50 °C
测试流程:
     
Basis
值:
mineral oil
测试流程:
     
Density
值:
0.85 g/cm³
测试流程:
DIN 51 757

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

VTP 50/180 带导向的弹簧顶针 产品单个图像

VTP 50/180

带导向的弹簧顶针

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应