Articolo 1

ADP
Contenuto
Confezione
VTP 50/180
180g
Dosatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

Pasta per riscontro, adatta per testare la parallelità delle superfici di separazione e le superfici di tenuta nella costruzione di stampi e utensili.

Vantaggi

  • Regolazione esatta, anche in caso di geometrie complicate
  • Contrasto elevato grazie ai pigmenti speciali
  • Semplice utilizzo grazie al dosatore a pompa

Utilizzo

Applicare sulle superfici da testare con un pennello o con un rullo. L'uniformità del colore, una volta applicata la pasta, è indice della parallelità delle superfici.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
Blu
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Temperatura massima
Valore:
50 °C
Procedura di prova:
     
Base
Valore:
olio minerale
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
0.85 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VTP 50/180 Pasta per riscontro, blu Immagine singola del prodotto

VTP 50/180

Pasta per riscontro, blu

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.