Ürünler 1

ADP
Miktar
Ambalaj
VTP 50/180
180g
Dispenser

detaylar

Ürün açıklaması

Paste for checking the flatness and congruence of split line faces and sealing faces in die and mould making.

Advantages

  • Exact checking, even of complex geometries
  • High contrast through special pigments
  • Pump dispenser enables easy handling

Application

Apply to the surfaces to be checked using a brush or roller. If the colour appears evenly on the mating area after the matching, then the surfaces are congruent.

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
Mavi
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Maksimum sıcaklık
Değer:
50 °C
Test prosedürü:
     
Basis
Değer:
mineral oil
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
0.85 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

VTP 50/180 Mühendisin mavisi Ürün tek görseli

VTP 50/180

Mühendisin mavisi

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
Stoktan temin edilebilir
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.