Položek 1

ADP
Obsah
Balení
VTP 50/180
180g
Dávkovač

Podrobnosti

Popis produktu

Tušírovací pasta k přesnému slícování dělicích a těsnících ploch nástrojů a forem.

Výhody

  • Přesné lícování i u komplikovaných tvarů
  • Velmi vysoký kontrast díky speciálním pigmentům
  • Snadná manipulace pomocí dávkovací pumpičky

Použití

Aplikace štětcem nebo válečkem k tušírování styčných ploch. Rovnoměrnost otisku zjistí místa dosednutí, které je nutné ještě opracovat.

Vlastnosti

Vlastnosti
Hodnota
Zkušební metoda
Barva
Hodnota:
Modrá
Zkušební metoda:
DIN ISO 2049
Maximální teplota
Hodnota:
50 °C
Zkušební metoda:
     
Báze
Hodnota:
mineral oil
Zkušební metoda:
     
Hustota
Hodnota:
0.85 g/cm³
Zkušební metoda:
DIN 51 757

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

VTP 50/180 Tušírovací pasta, modrá Jednotlivý obrázek produktu

VTP 50/180

Tušírovací pasta, modrá

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.