Είδος 1

ADP
Περιεχόμενα
Δέμα
VTP 50/180
180g
Τροφοδότης

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

Μελάνη πάστα για τον ακριβή έλεγχο επιφανειών διαχωρισμού και σφράγισης των καλουπιών.

Οφέλη

  • Ακριβής συντονισμός, ακόμη και με περίπλοκες γεωμετρίες
  • Πολύ υψηλή αντίθεση χάρη στις ειδικές χρωστικές ουσίες
  • Εύκολος χειρισμός χάρη στην αντλία ψεκασμού

Εφαρμογή

Εφαρμόστε με πινέλο ή ρολό και αγγίξτε τις περιοχές που θέλετε να ελέγξετε. Η ομοιότητα του αποτυπώματος δείχνει αν οι επιφάνειες είναι ομοιόμορφες.

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Αξία
Διαδικασία δοκιμής
Χρώμα
Αξία:
Μπλε
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2049
Μέγιστη θερμοκρασία
Αξία:
50 °C
Διαδικασία δοκιμής:
     
Βάση
Αξία:
mineral oil
Διαδικασία δοκιμής:
     
Πυκνότητα
Αξία:
0.85 g/cm³
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51 757

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

VTP 50/180 Μελάνη πάστα, μπλε Εικόνα προϊόντος

VTP 50/180

Μελάνη πάστα, μπλε

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.