Articles 1

ADP
Contenu
Récipient
VTP 50/180
180g
Distributeur

Détails

Description du produit

Pâte de traçage pour l'ajustage fin de surfaces de joint dans la construction de moules et d' outils.

Avantages

  • Ajustage précis, même pour des géométries complexes
  • Contraste très élevé grâce aux pigments spéciaux
  • Utilisation simple avec le diffuseur à pompe

Application

Appliquer avec un pinceau ou un rouleau et superposer les surfaces à examiner. La régularité de l'appui permet de relever si les surfaces correspondent.

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
Bleu
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Température maximale
Valeur:
50 °C
Méthode d’essai:
     
Base chimique
Valeur:
huile minérale
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
0.85 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN 51 757

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

VTP 50/180 Pâte de traçage bleue Image du produit

VTP 50/180

Pâte de traçage bleue

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.