Артикул 1

ADP
Съдържание
Опаковка
VTP 50/180
180g
Дозатор

Детайли

Описание на продукта

Тушираща паста за проверка на равнинността и точно напасване на делителните затварящи повърхнини в инструменталната екипировка.

Предимства

  • Много точна проверка и напасване, дори и при сложните геометрични форми
  • Много добър контраст чрез специалните пигменти
  • Лесна употреба чрез дозиращата помпичка

Приложение

Нанесете върху проверяваните повърхности с четка или валяк. Ако отпечатъка е равномерен по цялата повърхност, то би следвало затварящите повърхнини да са уточнени.

Предназначение

Предназначение
Стойност
Метод на изпитване
Цвят
Стойност:
Син
Метод на изпитване:
DIN ISO 2049
Максимална температура
Стойност:
50 °C
Метод на изпитване:
     
База
Стойност:
mineral oil
Метод на изпитване:
     
Плътност
Стойност:
0.85 g/cm³
Метод на изпитване:
DIN 51 757

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

VTP 50/180 Тушираща паста, синя Единично изображение на продукта

VTP 50/180

Тушираща паста, синя

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.