Artikkelit 1

ADP
Sisältö
Nippu
VTP 50/180
180g
Annostelija

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Tarkastustahna tarkkaan jako- ja tiivistyspintojen sovittamiseeen työkalu- ja muottivalmistuksessa.

Edut

  • Tarkka sovitus myös monimutkaisten geometrioiden kohdalla
  • Erittäin korkea kontrasti erikoispigmenttien vuoksi
  • Helppo käyttää annostelijan ansiosta

Käyttö

Levitä pensselillä tai telalla ja tasoita tarkastettavat pinnat. Jäljen tasaisuus kertoo, täsmäävätkö pinnat.

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
Sininen
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Enimmäislämpötila
Arvo:
50 °C
Testausmenetelmä:
     
Pohja
Arvo:
mineral oil
Testausmenetelmä:
     
Tiiveys
Arvo:
0.85 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN 51 757

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

VTP 50/180 Tasopintojen tarkastustahna, sininen Tuotteen yksittäiskuva

VTP 50/180

Tasopintojen tarkastustahna, sininen

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.