Izdelek 1

ADP
Vsebina
Embalaža
VTP 50/180
180g
Dozirnik

Podrobnosti

Opis izdelka

Tuširna pasta za natančno označevanje delilnih in tesnilnih kovinskih površin v orodjarstvu in strojegradnji.

Prednosti

  • Natančno označevanje tudi pri zapleteni geometriji
  • Zelo visok kontrast zaradi vsebovanja posebnih pigmentov
  • Enostavno rokovanje z razpršilnikom

Uporaba

Nanesite s čopičem oz. valjčkom na površino, ki jo želite tuširati. Enakomernost odtiska vam pokaže ali se površina ujema.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
Modra
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
50 °C
Preizkusni postopki:
     
Osnova
Vrednost:
mineral oil
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
0.85 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

VTP 50/180 Tuširna pasta, modra Posamična slika izdelka

VTP 50/180

Tuširna pasta, modra

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge