Artikel 1

ADP
Inhalt
Gebinde
VTP 50/180
180g
Spender

Details

Produktbeschreibung

Tuschierpaste zum exakten Abstimmen von Trenn- und Dichtflächen im Werkzeug- und Formenbau.

Vorteile

  • Exaktes Abstimmen, auch bei komplizierten Geometrien
  • Sehr hoher Kontrast durch Spezialpigmente
  • Einfaches Handling durch Pumpspender

Anwendung

Mit Pinsel oder Walze auftragen und die zu prüfenden Flächen tuschieren. Die Gleichmäßigkeit des Abdrucks gibt Aufschluss darüber, ob die Oberflächen übereinstimmen.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
Blau
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
50 °C
Prüfverfahren:
     
Basis
Wert:
Mineralöl
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
0.85 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

VTP 50/180 Tuschierpaste, blau Produkt Einzelbild

VTP 50/180

Tuschierpaste, blau

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
Ab Lager
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.