Artículos 1

ADP
Contenido
Envase
VTP 50/180
180g
Bote dispensador

Detalles

Descripción del producto

Azul de Prusia para ajustar con exactitud las superficies de separación y de sellado de moldes y utillajes.

Ventajas

  • Ajuste exacto incluso con formas complicadas
  • Contraste muy alto gracias a pigmentos especiales
  • Fácil de aplicar gracias al dosificador

Aplicación

Aplique la pasta con un pincel o un rodillo en las superficies que quiera verificar. La uniformidad de la huella de producto revela si las superficies coinciden.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
Azul
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
50 °C
Método de ensayo:
     
Base
Valor:
aceite mineral
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
0.85 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VTP 50/180 Azul de Prusia Imagen del producto

VTP 50/180

Azul de Prusia

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.