Articol 1

ADP
Conținut
Ambalaj
VTP 50/180
180g
Doză

Detalii

Descriere produs

Pastă de tușat pentru ajustarea suprafețelor în execuția de scule și matrițe.

Avantaje

  • Ajustare precisă, chiar și la geometrii complexe
  • Contrast foarte mare datorită pigmenților speciali
  • Manipulare ușoară prin dozator cu pompă

Aplicație

Pasta se aplică prin rolă sau pensulă și suprafețele care urmează să fie testate se tușează. Uniformitatea imprimării arată dacă suprafețele se potrivesc.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
Albastru
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
50 °C
Metodă de testare:
     
Bază chimică
Valoare:
mineral oil
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
0.85 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VTP 50/180 Pastă de tușat, albastru Cadru produs

VTP 50/180

Pastă de tușat, albastru

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.