Artykuły 1

ADP
Zawartość
Opakowanie
VTP 50/180
180g
Dozownik

Szczegóły

Opis produktu

Tusz traserski -do sprawdzania dokładności przylegania powierzchni w budowie form i narzędzi.

Zalety

  • Dokładne rozprowadzenie tuszu także przy skomplikowanych powierzchniach
  • Duży kontrast dzięki specjalnym pigmentom
  • Łatwe dozowanie - pojemnik z pompką

Zakres zastosowania

Nanieść tusz pędzlem lub wałkiem na kontrolowane powierzchnie a następnie je spasować. Równomierne rozłożenia odcisku tuszu informuje o dokładnym wykonaniu elementu.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
Niebieski
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
50 °C
Metoda badania:
     
Baza
Wartość:
Olej mineralny
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
0.85 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VTP 50/180 Pasta do tuszowania, niebieska Zdjęcie pojedyncze produktu

VTP 50/180

Pasta do tuszowania, niebieska

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.