Stavka 1

ADP
Sadržaj
Pakovanje
VTP 50/180
180g
Dispenzer

Detalji

Opis proizvoda

Pasta služi za proveravanje linije zatvaranja alata.

Prednosti

  • Tačno usaglašavanje, čak i kod složenih elemenata
  • Visok kontrast usled specijalnih pigmenata
  • Jednostavno rukovanje popoću pumpice

Primena

Naneti četkicom ili valjkom i tuširati površine za ispitivanje. Od ravnomernosti nanosa zavisi da li će površine nalegati.

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
Plava
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
50 °C
Postupak ispitivanja:
     
Baza
Vrednost:
mineral oil
Postupak ispitivanja:
     
Gustina
Vrednost:
0.85 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN 51 757

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

VTP 50/180 Tušir pasta, plava Pojedinačna slika proizvoda

VTP 50/180

Tušir pasta, plava

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha