Izdelek 2

ADP
l
DB [Nm]
SKT
V 36210/198/ 1- 6
198
1–6 Nm
6,3 mm / 1/4“
V 36210/198/ 4-10
198
4–10 Nm
6,3 mm / 1/4“

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Hitro-menjalni zaklep z magnetom
  • Natančnost ± 6% od vrednosti merilne skale (v smeri delovanja)
  • Funkcija raglje s prostim tekom, preklopna desno, levo, zaklenjeno
  • Prekoračitev nastavljenega navora preprečuje preobremenitvena („drsna“) sklopka
  • Delitev (Nm): 0,1 Nm