Izdelek 2

ADP
Območje vpenjanja
l
b
h
Kos
HER 6225/ 60
0–60
70.5
50
37.5
1
HER 6225/ 90
0–90
100.5
50
37.5
1

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Združljiv z adapterjem HER 6220/ 75/ 28/ M6
  • Vpenjanje obdelovancev
  • Z adapterjem HER 6220 z možnostjo indeksiranja na 90°
  • Največja teža obdelovanca pri širini obdelovanca, ki ga je treba vpeti, 120 mm: 8 kg
  • Vpenjanje z nizko stopnjo trkov

Material

  • Nerjavno jeklo, odporno proti koroziji, kaljeno, 52+2 HRC