Izdelek 1

ADP
l
b
h
SKT
V 31100/ 51/Set
125
85
40
6,3 mm / 1/4"

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Jasno označevanje posameznih izvedb in velikosti nastavkov
  • Število orodij: 51 kos. + adapter
  • Posebej razvita zasnova tečajev omogoča nastavitev škatle z nastavki pod pravim kotom (90°) in v popolnoma odprtem položaju (180°). To uporabniku omogoča boljši pregled in hitrejši dostop
  • Izhod: Pozidriv-profil PZ, križni profil PH, TORX®-profil odporen na obrabo, imbus-profil, ploščati-profil, notranji TORX®-profil

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

V 31100/ 51/Set Komplet nastavkov Posamična slika izdelka

V 31100/ 51/Set

Komplet nastavkov

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge