Izdelek 1

ADP
d
Dioptrija
AR
Priključek
lk [m]
Povečevalo
BAL 2410/160/3,5
160
3.5
1050
230V/50Hz
3.4
2 x

Podrobnosti

Opis izdelka

  • 48 LED žarnic, brezstopenjska zatemnitev na 10%, s spominsko funkcijo
  • Segmentna razsvetljava za individualno osvetlitev
  • Leča odporna na odrgnine
  • Palično telo iz aluminija v zaprti izvedbi
  • Fleksibilno aretirno palično telo

Obseg dobave

  • Zaščita objektiva

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

BAL 2410/160/3,5 LED - svetilka z povečevalnim steklom, Premium Posamična slika izdelka

BAL 2410/160/3,5

LED - svetilka z povečevalnim steklom, Premium

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge