Izdelek 22

ADP
Oblika
d1
l1
Granulacija
d3
Kos/Enota pakiranja
V 72422/ A1/ 2x 5/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična
2
5
120
3
10
V 72422/ A1/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična
3
6
100
3
10
V 72422/ A1/ 4x 8/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična
4
8
80
3
10
V 72422/ A1/ 6x10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična
6
10
60
3
10
V 72422/ A1/ 8x16/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična
8
16
60
3
10
V 72422/ A1/10x13/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična
10
13
60
3
10
V 72422/ C1/ 8x 2/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Valjasta
8
2
100
3
10
V 72422/ C1/13x 3/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Valjasta
13
3
80
3
10
V 72422/ C1/16x 4/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Valjasta
16
4
60
3
10
V 72422/ C3/ 8x 2/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Leča
8
2
100
3
10
V 72422/ G1/ 6x11/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Stožčasta
6
11
80
3
10
V 72422/ G2/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Stožčasto zaobljena
3
6
100
3
10
V 72422/ G2/ 4x10/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Stožčasto zaobljena
4
10
100
3
10
V 72422/ J1/ 3/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kroglasta
3
-
100
3
10
V 72422/ J1/ 4/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kroglasta
4
-
80
3
10
V 72422/ J1/ 6/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kroglasta
6
-
60
3
10
V 72422/ J1/ 8/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kroglasta
8
-
60
3
10
V 72422/ J1/10/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kroglasta
10
-
60
3
10
V 72422/ J1/13/ 46 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kroglasta
13
-
46
3
10
V 72422/ L1/ 3x 6/100 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Koničast lok
3
6
100
3
10
V 72422/ L1/ 5x10/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Koničast lok
5
10
80
3
10
V 72422/ L1/ 8x16/ 60 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Koničast lok
8
16
60
3
10

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Steblo ø 3 mm
  • Žlahten korund roza
  • Keramična vezava srednja
  • Dobre rezilne lastnosti
  • Za lita jekla, legirna in poboljšana jekla