Izdelek 1

ADP
Set
Vsebina kompleta
V 72623/ Set-30
Alle Diamantschleifstifte V 72623 im Set
  • All diamond mounted points V 72623 in a set

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Steblo ø 3 mm
  • Diamantna granulacija D126
  • Galvanska vezava
  • Fini odvzem za gladke površine

Uporaba

  • Po možnosti delati z majhnim pritiskom na površino
  • Po možnosti kratko vpetje
  • Priporočljivo število vrtljajev 30.000 -70.000 min-1

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

V 72623/ Set-30 Diamantno brusni čepi Set

V 72623/ Set-30

Diamantno brusni čepi

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge