Articol 9

ADP
b
b1
h
l
M
HWS 9020/18/12
18
12
12
25
M6
HWS 9020/18/14
18
14
12
25
M6
HWS 9020/18/16
18
16
12
25
M6
HWS 9020/18/18
18
18
10
22
M6
HWS 9020/18/20
18
20
12
25
M6
HWS 9020/18/22
18
22
12
25
M6
HWS 9020/20/14
20
14
10
25
M6
HWS 9020/20/16
20
16
10
25
M6
HWS 9020/20/18
20
18
10
25
M6

Detalii

Descriere produs

  • Permite o poziționare simplă și a rapidă a sculelor și dispozitivelor în sloturile mesei de lucru
  • Înșurubare cap cilindru pentru înșurubarea piuliței pentru canale T cu șuruburi conform DIN 84 sau ISO 4762
  • Schimbarea piulițelor pentru canale T face posibilă folosirea mașinilor cu diferite lățimi caneluri
  • Toate piulițele pentru canale T cu b18 pot fi utilizate cu banda de strângere HWS 180

Material

  • C15 cementat
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.