Articol 3

ADP
DB [Nm]
VKT
l
V 36002/ 3- 25/1/4
2,5 - 25 Nm
6,3 mm / 1/4"
232
V 36002/ 20-120/1/2
20 -120 Nm
12,5 mm / 1/2"
408
V 36002/ 60-320/1/2
60 -320 Nm
12,5 mm / 1/2"
632

Detalii

Descriere produs

  • Precizie de ± 4% din valoarea scalei (în direcția de acționare)
  • Reglare ușoară și exactă prin scară fină
  • Trigger sonor și palpabil la atingerea valorii dorite
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.