Articol 12

ADP
SW
b
l
V 30000/ 1,3
1.3
13
41
V 30000/ 1,5
1.5
15.5
91.5
V 30000/ 2
2
18
102
V 30000/ 2,5
2.5
20.5
114.5
V 30000/ 3
3
23
129
V 30000/ 4
4
29
144
V 30000/ 5
5
33
165
V 30000/ 6
6
38
186
V 30000/ 7
7
41
197
V 30000/ 8
8
44
208
V 30000/10
10
50
234
V 30000/12
12
57
262

Detalii

Descriere produs

  • Suprafață placată cu nichel, rezistență ridicată la coroziune (dim. 1,3 brunat)
  • Capul cu bilă hexagonală permite o înșurubare la unghi de până la 25° (dim. 1,3 fără cap bilă)

Material

  • Oțel crom vanadiu de înaltă calitate, călire pătrunsă
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.